Saída
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 3 | ||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 7 | 9.3 | 14 |
Capacidade de sobrecarga | – | 200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz | ||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN em fPWM = 4 kHz | ||
Potência de saída aparente SN | kVA | 2.8 | 3.7 | 5.6 |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 325 VCC com Vrede = 230 V | ||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max | V | CC 650 | ||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | ||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | ||
Contatos da conexão X2 | – | |||