Informação geral

Unidade

MDX9.A-....-2.3-4..

Tamanho

2

3

Tipo

0070

0093

0140

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

51

72

105

Consumo de potência 24 V

W

20

Supressão de interferência

Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4

Parafuso M4 e pino M6

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

4.4

5.7