单位
MDX9.A-....-2.3-4..
规格
2
3
型号
0070
0093
0140
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
51
72
105
功率消耗24 V
20
防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
螺栓M4
M4螺栓和M6销轴
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
1
最短“断电”时间
s
10
质量
4.4
5.7