Brems-Chopper
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 3 | ||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 24 | 13 | |
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 200 % × Ausgangsscheinleistung SN | ||
Anschlusskontakte X2 | – | |||