Technische Daten
Netzdrossel | Einheit | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND1800-503 | ND3000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17987539 | 18001211 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 500 | ||||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Nennstrom IN | A | 7 | 16 | 30 | 42 | 91 | 180 | 300 |
Nenninduktivität | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.05 |
Nennverlustleistung | W | 4 | 9 | 11 | 13 | 53 | 116 | 280 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -10 – 45 | ||||||
Anschlusskontakt | – | Schraubklemme | Bolzen M12 | |||||
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 0.5 – 1 | 1.2 – 2 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 30 | ||
Anschlusskontakte PE | – | Schraube M4 | Schraube M5 | Bolzen M8 | Bolzen M10 | Bolzen 2 × M10 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.5 | 3 | 12 | 20 | |||
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | IPXXA mit beigestellter Klemmenabdeckung | ||||
Masse | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 10 | 36 |