Beschreibung
Eine Netzdrossel ND.. kann optional verwendet werden:
- zur Unterstützung des Überspannungsschutzes
- zur Glättung des Netzstroms, Verminderung von Oberschwingungen
- zum Schutz bei verzerrter Netzspannung
- zur Begrenzung des Ladestroms bei mehreren eingangsseitig parallel geschalteten Umrichtern und einem gemeinsamen Netzschütz (Nennstrom der Netzdrossel = Summe der Umrichterströme)
Die Baugrößen 7 und 8 verfügen über eine integrierte Netzdrossel. Eine zusätzliche Netzdrossel ist nur bei einer Zwischenkreiskoppelung von mehreren Geräten erforderlich, siehe Handbuch MOVI-C® Zwischenkreisverbindung.