Descripción

Una reactancia de red ND.. se puede utilizar opcionalmente:

  • Para reforzar la protección contra sobretensiones
  • Para filtrar la corriente de red y disminuir los armónicos
  • Para proteger en caso de distorsiones en la tensión de red
  • Para limitar la corriente de carga en caso de varios variadores con la entrada conectada en paralelo y un contactor de red común (corriente nominal de la reactancia = suma de las corrientes de los variadores)

Los tamaños 7 y 8 cuentan con una reactancia de red integrada. Solo se requiere una reactancia de red adicional en caso de acoplamiento del circuito intermedio de varias unidades, véase el manual MOVI-C® Conexión de circuito intermedio.