技术数据
电源扼流圈 | 单位 | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND1800-503 | ND3000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17987539 | 18001211 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 200 – 500 | ||||||
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
额定电流I额定 | A | 7 | 16 | 30 | 42 | 91 | 180 | 300 |
额定电感 | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.05 |
额定功率损耗 | W | 4 | 9 | 11 | 13 | 53 | 116 | 280 |
环境温度ϑ环境 | °C | -10 ~ 45 | ||||||
连接触点 | – | 螺钉型接线端子 | M12销轴 | |||||
截面 | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | ||
拧紧扭矩 | Nm | 0.5 – 1 | 1.2 – 2 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 30 | ||
PE连接触点 | – | 螺栓M4 | 螺栓M5 | M8销轴 | M10销轴 | 2 × M10销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 | 3 | 12 | 20 | |||
防护等级,符合EN 60529标准 | – | IPXXB | IPXXA | IPXXA,带随附的端子盖板 | ||||
质量 | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 10 | 36 |