Dados técnicos
Bobina de rede | Unidade | ND0070-503 | ND0160-503 | ND0300-503 | ND0420-503 | ND0910-503 | ND1800-503 | ND3000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17984173 | 17984181 | 17983800 | 17983819 | 17987520 | 17987539 | 18001211 |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 200 – 500 CA | ||||||
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
Corrente nominal IN | A | 7 | 16 | 30 | 42 | 91 | 180 | 300 |
Indutância nominal | mH | 0.36 | 0.2 | 0.1 | 0.045 | 0.035 | 0.018 | 0.05 |
Potência nominal dissipada | W | 4 | 9 | 11 | 13 | 53 | 116 | 280 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 45 | ||||||
Contato da conexão | – | Terminal com parafuso | Pino M12 | |||||
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 4 | 0.2 – 16 | 16 – 50 | 16 – 120 | – | ||
Torque de aperto | Nm | 0.5 – 1 | 1.2 – 2 | 3.5 – 6 | 12 – 20 | 30 | ||
Contatos da conexão PE | – | Parafuso M4 | Parafuso M5 | Pino M8 | Pino M10 | Pinos 2 × M10 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 | 3 | 12 | 20 | |||
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | IPXXA com tampa dos bornes fornecida | ||||
Peso | kg | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 1.82 | 4.4 | 10 | 36 |