过程数值
参数 | 说明 |
|---|---|
SBT enable | “1”:出现信号“SBT enable”。仅当参数通过SBT clearance激活设置为“0”时适用。 |
SBT clearance | “1”:出现安全信号“SBT clearance”。 |
SBT active | “1”:制动测试激活。 |
驱动安全功能诊断 | “1”:至少一个所选的安全子功能检测到违反了极限值,或可作为后续故障执行极限值监控。 |
测试结果合格 |
|
测试结果不合格 |
|
提示

如果通过制动测试对2个制动器进行测试,则适用以下规定:
- 测试结果“合格”,所测试的两个制动器均合格。
- 测试结果“不合格”,发生故障的制动器不合格。可能是制动器1或制动器2。