Valores do processo
Parâmetro | Descrição |
---|---|
SBT enable | "1": O sinal "SBT enable" está presente. Relevante apenas se o parâmetro Ativação por SBT clearance = "0" estiver definido. |
SBT clearance | "1": O sinal seguro "SBT clearance" está presente. |
SBT active | "1": Teste de frenagem está ativo. |
Diagnóstico Função de segurança de acionamento | "1": Pelo menos uma função do componente de segurança selecionada detectou uma violação do valor máximo ou pode realizar a monitoração do valor máximo como irregularidade subsequente. |
Resultado do teste OK |
|
Resultado do teste NOK |
|
INFORMAÇÃO

Se o teste de frenagem for usado para testar 2 freios, aplica-se o seguinte:
- O resultado do teste "OK" aplica-se a ambos os freios testados.
- O resultado do teste "NOK" aplica-se ao freio que apresenta irregularidade. Este pode ser o freio 1 ou o freio 2.