Valores atuais
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Rotação | Rotações reais em unidades do sistema. |
Valor médio do torque da carga medido | Torque da carga que foi aplicado pelo motor para testar o freio em FDO00. O torque do motor é determinado pelo teste de frenagem na etapa 3. |
Valor médio do torque do motor medido – F-DO00 | Parte do torque do motor que foi aplicado pelo motor para testar o freio em F‑DO00. O torque do motor é determinado pelo teste de frenagem na etapa 3. |
Valor médio do torque de teste medido – F-DO01 | Parte do torque do motor que foi aplicado pelo motor para testar o freio em F‑DO01. O torque do motor é determinado pelo teste de frenagem na etapa 3. |
Torque total – F‑DO00 | Torque total com o qual o freio foi testado no F‑DO00. O torque total é a soma do Valor médio do torque da carga medido e Valor médio do torque do motor medido – F-DO00. |
Torque total – F‑DO01 | Torque total com o qual o freio foi testado no F‑DO01. O torque total é a soma do Valor médio do torque da carga medido e Valor médio do torque do motor medido – F-DO01. |