实际值
参数 | 说明 |
|---|---|
转速 | 按系统单位计的实际转速。 |
测得的负载转矩平均值 | 电机所施加的负载转矩,用于测试FDO00上的制动器。通过步骤3中的制动测试确定电机扭矩。 |
测得的电机扭矩平均值 – F‑DO00 | 电机所施加的比例电机扭矩,用于测试F‑DO00上的制动器。通过步骤3中的制动测试确定电机扭矩。 |
测得的电机扭矩平均值 – F‑DO01 | 电机所施加的比例电机扭矩,用于测试F‑DO01上的制动器。通过步骤3中的制动测试确定电机扭矩。 |
总扭矩 – F‑DO00 | 用以在F‑DO00上测试制动器的总扭矩。总扭矩为测得的负载转矩平均值和测得的电机扭矩平均值 – F-DO00的总和。 |
总扭矩 – F‑DO01 | 用以在F‑DO01上测试制动器的总扭矩。总扭矩为测得的负载转矩平均值和测得的电机扭矩平均值 – F-DO01的总和。 |