故障信息
制动测试功能的故障信息显示或信号标示如下:
- 在设备上显示:
- E-46.50安全选件:警告(针对反应为“FS - 警告”的故障)
- E-46.52安全选件:系统故障/严重故障(针对反应为“FS - 系统故障”或“FS - 严重故障”的故障)
- 更多信息参见“服务” > “基本单元故障说明”一章。
- 在安全选件CS..A中,提示E-70.xx安全制动系统
- “xx”位置为详细故障编号的占位符。
- 更多信息参见“服务” > “安全选件CS..A故障说明”一章。
- 通过过程数据向上位控制器进行报告
- 使用PROFINET时通过诊断警报进行报告
更多的信息