Mensajes de fallo

Los mensajes de fallo de la función Prueba de freno se muestran o señalizan de la siguiente manera:

  • Se muestran en la unidad con:
    • E-46.50 opción de seguridad: Aviso (en caso de fallos con respuesta "FS – Aviso") 
    • E-46.52 opción de seguridad: Fallo de sistema/fallo crítico (para fallos con respuesta "FS - Fallo del sistema" o "FS - Fallo crítico")
  • Encontrará más información en el capítulo "Servicio" > "Descripción de fallos de unidad básica".
  • Se señalizan en la opción de seguridad CS..A con E-70.xx Sistema de freno seguro
  • Los caracteres "xx" son comodines para el número de fallo detallado.
  • Encontrará más información en el capítulo "Servicio" > "Descripción de fallos de opción de seguridad CS..A".
  • Se comunican en los datos de proceso al sistema de control de nivel superior
  • Se señalizan en PROFINET a través de la alarma de diagnóstico