安装拓扑结构(标准安装示例)

下图显示包含设备的基本标准安装拓扑结构:

[1]

连接的驱动装置,带/不带数字接口

[2]

通讯模式DSI..中的MOVIPRO® technology

[3]

分散式变频器配有集成的DC 24 V电源(可选)。分散式变频器的电子设备可由外部24 V DC电源供电。

[4]

安全继电器和最后一个变频器之间的STO导线允许的最大导线长度:100 m。

[5]

变频器之间通讯线路允许的最大导线长度:100 m。