Installationstopologie (Beispiel Standard-Installation)
Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Standard-Installationstopologie mit dem Gerät:
[1] | Angeschlossene Antriebseinheiten mit oder ohne Digital Interface |
[2] | MOVIPRO® technology in der Kommunikationsausführung DSI.. |
[3] | Der dezentrale Umrichter verfügt über eine optional integrierte DC-24-V-Versorgung. Die Elektronik des dezentralen Umrichters kann über eine externe DC-24-V-Versorgung gestützt werden. |
[4] | Maximal zulässige Leitungslänge der STO-Leitung zwischen Sicherheitsschaltgerät und letztem Umrichter: 100 m. |
[5] | Maximal zulässige Leitungslänge der Kommunikationsleitung zwischen den Umrichtern: 100 m. |