Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con la unidad:
[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | MOVIPRO® technology en la versión de comunicación DSI.. |
[3] | El variador descentralizado dispone de una alimentación opcional de 24 V CC integrada. La electrónica del variador descentralizado se puede alimentar mediante una fuente de alimentación externa de 24 V CC. |
[4] | Longitud máx. admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador: 100 m. |
[5] | Longitud máx. admisible del cable de comunicación entre los variadores: 100 m. |