Topologia de instalação (exemplo instalação padrão)
A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com a unidade:

[1] | Unidades de acionamento conectadas com ou sem interface digital |
[2] | MOVIPRO® technology na versão de comunicação DSI.. |
[3] | O conversor descentralizado dispõe de uma alimentação opcional de 24 VCC integrada. O sistema eletrônico do conversor de frequência descentralizado pode ser suportado através de uma alimentação externa de 24 VCC. |
[4] | Comprimento máximo permitido do cabo STO entre o relé de segurança e o último conversor: 100 m. |
[5] | Comprimento máximo permitido do cabo de comunicação entre os conversores: 100 m. |