电缆截面10 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123956 | LEONI LEHC® 005779 | 可变
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| M40,母头 | ||||
CE/cURus: 28123891 | LEONI LEHC® 005773 | 可变
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| M40,母头 | ||||
CE/cURus: 28143892 | LEONI LEHC® 005779 | 可变
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| 裸露 | ||||
CE/cURus: 28143876 | LEONI LEHC® 005773 | 可变
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| 裸露 | ||||