Sección del cable 10 mm2

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/cURus:

28123956

LEONI LEHC® 005779

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M40, macho

 

M40, hembra

CE/cURus:

28123891

LEONI LEHC® 005773

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M40, macho

 

M40, hembra

CE/cURus:

28143892

LEONI LEHC® 005779

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M40, macho

 

Abierto

CE/cURus:

28143876

LEONI LEHC® 005773

variable

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M40, macho

 

Abierto