连接电缆

更多的信息
  • 电缆截面6 mm2
  • 电缆截面10 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 05 / 24

© Copyright: 2024

关键词索引

MOVIPRO® technology DSI

语言

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • 汉语
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 插接头配置
  • 常规连接
  • X2107:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
  • 连接电缆