功能概览
监控功能最多可用于2个SBM制动模块,并且可以针对每个制动模块单独进行设置。
设置/显示功能:
选择SBM的规格
可设置的开关延迟
显示STATUS信号的当前开关状态
监控功能:
可调整的故障反应,用于监控STATUS信号。
该功能根据来自应用变频器的制动控制信号(DB00和/或SBC),来检查安全制动模块SBM的STATUS信号开关状态的合理性。
可调整的故障反应,用于监控SBM的开关频率。
该功能通过STATUS信号监控SBM的开关频率是否已达到允许的极限值。
❮
❯
MOVIPRO® technology DSI
语言
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
操作
运行 – 功能安全
安全制动模块SBM
监控功能“制动控制”
功能概览