功能描述
安全制动模块SBM通过数字量输出端STATUS(STATUS信号)发出有关当前运行状态的信号。
SEW-EURODRIVE应用变频器中的监控功能“制动控制”可监控STATUS信号的开关状态,并检查其与应用变频器的控制信号DB00和/或SBC的合理性。如果信号状态不合理,监控功能就会以可调整的故障反应做出响应。此外,可以监控SBM允许的开关频率。同时,监控功能“制动控制”通过STATUS信号评估开关周期的数量。如果超过了允许的开关频率,监控功能就会以可调整的故障反应做出响应。
提示

安全制动模块SBM通过数字量输出端STATUS(STATUS信号)发出有关当前运行状态的信号。
SEW-EURODRIVE应用变频器中的监控功能“制动控制”可监控STATUS信号的开关状态,并检查其与应用变频器的控制信号DB00和/或SBC的合理性。如果信号状态不合理,监控功能就会以可调整的故障反应做出响应。此外,可以监控SBM允许的开关频率。同时,监控功能“制动控制”通过STATUS信号评估开关周期的数量。如果超过了允许的开关频率,监控功能就会以可调整的故障反应做出响应。