Resumen de funciones

La función de vigilancia está disponible para hasta 2 módulos de freno SBM y se puede ajustar independientemente para cada módulo de freno.

  • Funciones de ajuste/visualización:
    • Selección del tamaño SBM
    • Retardo de conmutación ajustable
    • Visualización del estado de conmutación actual de la señal STATUS
  • Funciones de vigilancia:
    • Respuesta en caso de fallo ajustable para la vigilancia de la señal STATUS.
    • La función plausibiliza el estado de conmutación de la señal STATUS del módulo de freno seguro SBM con respecto a las señales de control para el control del freno (DB00 y/o SBC) del convertidor de aplicación.
    • Respuesta en caso de fallo ajustable para la vigilancia de la frecuencia de conmutación del SBM.
    • La función vigila los valores límite admisibles de la frecuencia de conmutación del SBM mediante la señal STATUS.