极限值

下表显示了哪些FCB使用的是哪些极限值。

参数

FCB

02

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

19

20

21

26

正速度

负速度

加速度

减速度

o

加加速时间

o

扭矩

o

输出视在电流

电压极限

紧急停止减速度

始终激活

o

仅在有个旋转驱动装置上的FCB 21激活时激活。通过这些参数可在执行FCB 21之前停止驱动装置。

无效

提示

在V/f控制程序中,不使用极限值“扭矩”。