Grenzwerte

Die folgende Tabelle zeigt, welche Grenzwerte von welchen FCBs verwendet werden.

Parameter

FCB

02

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

19

20

21

26

Geschwindigkeit positiv

Geschwindigkeit negativ

Beschleunigung

Verzögerung

o

Ruckzeit

o

Drehmoment

o

Ausgangsscheinstrom

Spannungsgrenze

Notstoppverzögerung

immer aktiv

o

nur aktiv, wenn FCB 21 bei einem drehenden Antrieb aktiviert wird. Mit diesen Parametern wird der Antrieb vor dem Ausführen des FCB 21 gestoppt.

nicht aktiv

HINWEIS

Im Regelverfahren U/f wird der Grenzwert "Drehmoment" nicht verwendet.