Valores máximos

A tabela abaixo mostra quais valores máximos são usados​por quais FCBs.

Parâmetro

FCB

02

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

19

20

21

26

Velocidade positiva

Velocidade negativa

Aceleração

Desaceleração

o

Tempo de retrocesso

o

Torque

o

Corrente de saída aparente

Limite de tensão

Desaceleração da parada de emergência

sempre ativo

o

ativo somente se o FCB 21 for ativado com acionamento rotativo. Com estes parâmetros, o acionamento é parado antes que o FCB 21 seja executado.

não ativo

INFORMAÇÃO

No modo de controle V/f, o valor máximo de "torque" não é utilizado.