Valores límite

La siguiente tabla indica qué valores límite son utilizados por cada FCB.

Parámetro

FCB

02

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

19

20

21

26

Velocidad positiva

Velocidad negativa

Aceleración

Deceleración

o

Tiempo de impulso

o

Par

o

Corriente aparente de salida

Límite de tensión

Deceleración de parada de emergencia

Siempre activo

o

Solo activo si se activa FCB 21 en un accionamiento en movimiento. Con estos parámetros se para el accionamiento antes de ejecutar el FCB 21.

No activo

AVISO

En el modo de regulación U/f no se utiliza el valor límite "Par".