MOVIPRO® technology规格3和3E

下图显示了规格为3和3E的MOVIPRO® technology的设备结构:

[1]

维护单元

[2]

LED状态指示灯

[3]

散热片(取决于性能等级和带风扇的项目设计)

[4]

T形槽型材

[5]

可选电源接口盒,配维护开关
或X1214连接:400 V AC输入端/24 V DC电源
用于供电电缆

[6]

工程组态接口X32,7段数码管显示器和EtherCAT®-ID 开关

[7]

端子排

[8]

存储器模块

[9]

插入式密钥存储器和LED状态指示灯“F-RUN”和“F-ERR”
用于带安全选件 /S.A的设备

[10]

警告标牌