MOVIPRO® technology tamanhos 3 e 3E
A figura a seguir mostra a estrutura das unidades do MOVIPRO® technology nos tamanhos 3 e 3E:
[1] | Unidade de serviço |
[2] | LEDs de status |
[3] | Aletas de refrigeração (dependendo da classe de desempenho e do planejamento de projeto com ventilador) |
[4] | Perfil ranhuras em T |
[5] | interface de potência opcional com chave de manutenção |
[6] | Interface de engenharia X32, display de 7 segmentos e chave de identificação EtherCAT® |
[7] | Régua de bornes |
[8] | Módulo de energia |
[9] | Armazenamento de chaves inserível e LEDs de status "F-RUN" e "F-ERR" |
[10] | Sinais de aviso |