MOVIPRO® technology Baugrößen 3 und 3E
Das folgende Bild zeigt den Geräteaufbau von MOVIPRO® technology der Baugrößen 3 und 3E:
[1] | Service-Einheit |
[2] | Status-LEDs |
[3] | Kühlrippen (je nach Leistungsklasse und Projektierung mit Lüfter) |
[4] | T-Nuten-Profil |
[5] | optionale Anschaltbox mit Wartungsschalter |
[6] | Engineering-Schnittstelle X32, 7-Segment-Anzeige und EtherCAT®-ID-Schalter |
[7] | Anschlussleiste |
[8] | Speichermodul |
[9] | steckbarer Schlüsselspeicher und Status-LEDs "F-RUN" und "F-ERR" |
[10] | Warnschilder |