MOVIPRO® technology规格2和2E
下图显示了规格为2和2E的MOVIPRO® technology的设备结构:
[1] | 维护单元 |
[2] | LED状态指示灯 |
[3] | 散热片 |
[4] | T形槽型材 |
[5] | 可选电源接口盒,配维护开关 或X1214连接:400 V AC输入端/24 V DC电源 用于供电电缆 |
[6] | 工程组态接口X32,7段数码管显示器和EtherCAT®-ID 开关 |
[7] | 端子排 |
[8] | 存储器模块 |
[9] | 插入式密钥存储器和LED状态指示灯“F-RUN”和“F-ERR” 用于带安全选件 /S.A的设备 |
[10] | 警告标牌 |