型号描述

下表为型号描述示例:

MPX

产品系列

MPX = MOVIPRO® technology

22

外壳规格

22 = 规格2/2E

23 = 规格3/3E

A

A版本

 

DFC

通讯方式

DFC = 直接现场总线通讯

DSI = 直接系统总线安装

2

通讯设计

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IP™,Modbus TCP

0

插接头款型

0 = M12,4针,D编码

5 = 推挽式RJ45

A

通讯版本

A = 第一种通讯形式

 

MPI

功率部件

 

0160

额定输出电流

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

供电电压

5 = AC 500 V

E

功率部件类型/EMC

1 = IT网络规格

E = EMC滤波器极限值类别C2

3

连接方式

3 = 3相

 

CO

数字化接口 (MOVILINK® DDI)

CO = 经由电机插接头的MOVILINK® DDI接口

CA = 无MOVILINK® DDI接口

 

C

代次

C = C代

/

 

C

客户标识选项

C = 客户标识

/

 

P

出厂参数设定选项

P = 出厂参数设定