Denominação do tipo

A tabela seguinte mostra um exemplo de denominação do tipo:

MPX

Linha de produtos

MPX = MOVIPRO® technology

22

Tamanho da carcaça

22 = Tamanho 2/2E

23 = Tamanho 3/3E

A

Versão A

 

DFC

Tipo de comunicação

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Versão da comunicação

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP

0

Variante do conector

0 = M12, 4 pinos, codificação D

5 = Push-Pull RJ45

A

Versão comunicação

A = primeira versão de comunicação

 

MPI

Módulo de potência

 

0160

Corrente nominal de saída

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

E

Variante do módulo de potência/EMC

1 = versão de rede IT

E = filtro EMC valor máximo categoria C2

3

Tipo de conexão

3 = trifásica

 

CO

Interface digital (MOVILINK® DDI)

CO = interface MOVILINK® DDI via conector do motor

CA = nenhuma interface MOVILINK® DDI disponível

 

C

Geração

C = geração C

/

 

C

Opcional de identificação do cliente

C = identificação do cliente

/

 

P

Opcional de parametrização de fábrica

P = parametrização de fábrica