Designación de modelo

La siguiente tabla muestra una designación de modelo a modo de ejemplo:

MPX

Serie de la unidad

MPX = MOVIPRO® technology

22

Tamaño de la carcasa

22 = Tamaño 2/2E

23 = Tamaño 3/3E

A

Versión A

 

DFC

Tipo de comunicación

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Versión de comunicación

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP

0

Variante de conector enchufable

0 = M12, 4 polos, codificación D

5 = Push-Pull RJ45

A

Versión de comunicación

A = Primera versión de comunicación

 

MPI

Módulo de potencia

 

0160

Corriente nominal de salida

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

E

Variante del módulo de potencia/CEM

1 = Versión Red IT

E = Filtro CEM valor límite categoría C2

3

Tipo de conexión

3 = 3 fases

 

CO

Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = Interfaz MOVILINK® DDI mediante conector enchufable del motor

CA = Sin interfaz MOVILINK® DDI disponible

 

C

Generación

C = Generation C

/

 

C

Opción identificación del cliente

C = Identificación del cliente

/

 

P

Opción parametrización de fábrica

P = Parametrización de fábrica