Typenbezeichnung

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft eine Typenbezeichnung:

MPX

Produktfamilie

MPX = MOVIPRO® technology

22

Gehäusebaugröße

22 = Baugröße 2/2E

23 = Baugröße 3/3E

A

Version A

 

DFC

Kommunikationsart

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

2

Ausführung Kommunikation

1 = EtherCAT®/SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IP™, Modbus TCP

0

Variante Steckverbinder

0 = M12, 4-polig, D-codiert

5 = Push-Pull RJ45

A

Version Kommunikation

A = erste Ausprägung Kommunikation

 

MPI

Leistungsteil

 

0160

Ausgangsnennstrom

0055 = 5.5 A

0070 = 7 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16 A

0240 = 24 A

0320 = 32 A

0460 = 46 A

0620 = 62 A

 

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

E

Leistungsteil-Variante/EMV

1 = IT-Netz-Ausführung

E = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C2

3

Anschlussart

3 = 3 Phasen

 

CO

Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = MOVILINK® DDI-Schnittstelle über Motorsteckverbinder

CA = keine MOVILINK® DDI-Schnittstelle vorhanden

 

C

Generation

C = Generation C

/

 

C

Option Kundenkennung

C = Kundenkennung

/

 

P

Option Parametrierung ab Werk

P = Parametrierung ab Werk