Função do componente de segurança STO
A tabela seguinte mostra os dados técnicos da função do componente de segurança STO.
As entradas digitais seguras F_STO_P1 e F_STO_P2 correspondem ao tipo 3 de acordo com a IEC 61131-2 para unidades sem módulo de freio SBM.
O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é STO_M (contatar no borne X5504:5).
| Borne | Dados técnicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contato de segurança STO (parada segura ativa) | X5504 | – | |||
Dados elétricos das entradas digitais seguras F_STO_P1, F_STO_P2 |
| mínimo | típico | máximo | |
Faixa da tensão de entrada | X5504:1 e X5504:3 | -3 VCC | 24 VCC | 30 VCC | |
Capacidade de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacidade de entrada contra STO_M com um módulo de freio SBM |
| – | 1.5 µF | 2.5 µF | |
Capacidade de entrada contra STO_M com 2 módulos de freio SBM |
| – | 3 µF | 5 µF | |
Capacidade de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacidade de entrada contra GND com um módulo de freio SBM |
| – | 1.5 µF | 2.5 µF | |
Capacidade de entrada contra GND com 2 módulos de freio SBM |
| – | 3 µF | 5 µF | |
Consumo de potência em 24 VCC: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Total |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Consumo de potência em 24 VCC: | F_STO_P1 com um módulo de freio SBM |
| – | 200 mW | 260 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Total |
| – | 350 mW | 460 mW | |
Consumo de potência em 24 VCC: | F_STO_P1 com 2 módulos de freio SBM |
| – | 250 mW | 320 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Total |
| – | 400 mW | 520 mW | |
Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) |
| 11 VCC | – | – | |
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) |
| – | – | 5 VCC | |
corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo |
| – | – | 3 mA | |
Comprimento máximo do cabo sem módulo de freio SBM | 100 m | ||||
Comprimento máximo do cabo com módulo de freio SBM | 30 m | ||||