Función parcial de seguridad STO
La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO.
Las entradas binarias seguras F_STO_P1 y F_STO_P2 corresponden a unidades sin módulo de freno SBM tipo 3 conforme a IEC 61131-2.
El potencial de referencia para F_STO_P1 y F_STO_P2 es STO_M (contactar en borna X5504:5).
| Borna | Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contacto de seguridad STO | X5504 | – | |||
Datos eléctricos de las entradas binarias seguras F_STO_P1, F_STO_P2 |
| mínima | típica | máxima | |
Rango de tensión de entrada | X5504:1 y X5504:3 | -3 V CC | 24 V CC | 30 V CC | |
Capacitancia de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacitancia de entrada contra STO_M con un módulo de freno SBM |
| – | 1.5 µF | 2.5 µF | |
Capacitancia de entrada contra STO_M con 2 módulos de freno SBM |
| – | 3 µF | 5 µF | |
Capacitancia de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacitancia de entrada contra GND con un módulo de freno SBM |
| – | 1.5 µF | 2.5 µF | |
Capacitancia de entrada contra GND con 2 módulos de freno SBM |
| – | 3 µF | 5 µF | |
Consumo de potencia con 24 V CC: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Suma |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Consumo de potencia con 24 V CC: | F_STO_P1 con un módulo de freno SBM |
| – | 200 mW | 260 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Suma |
| – | 350 mW | 460 mW | |
Consumo de potencia con 24 V CC: | F_STO_P1 con 2 módulos de freno SBM |
| – | 250 mW | 320 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Suma |
| – | 400 mW | 520 mW | |
Tensión de entrada para estado ON (STO) |
| 11 V CC | – | – | |
Tensión de entrada para estado OFF (STO) |
| – | – | 5 V CC | |
Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo |
| – | – | 3 mA | |
Longitud de cable máxima sin módulo de freno SBM | 100 m | ||||
Longitud de cable máxima con módulo de freno SBM | 30 m | ||||