Sicherheits-Teilfunktion STO
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten der Sicherheits-Teilfunktion STO.
Die sicheren Digitaleingänge F_STO_P1 und F_STO_P2 entsprechen bei Geräten ohne SBM-Bremsmodul Typ 3 gemäß IEC 61131‑2.
Bezugspotenzial für F_STO_P1 und F_STO_P2 ist STO_M (an Klemme X5504:5 kontaktieren).
| Klemme | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitskontakt STO | X5504 | – | |||
elektrische Daten der sicheren Digitaleingänge F_STO_P1, F_STO_P2 |
| minimal | typisch | maximal | |
Eingangsspannungsbereich | X5504:1 und X5504:3 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
Eingangskapazität gegen STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Eingangskapazität gegen STO_M mit einem SBM-Bremsmodul |
| – | 1.5 µF | 2.5 µF | |
Eingangskapazität gegen STO_M mit 2 SBM-Bremsmodulen |
| – | 3 µF | 5 µF | |
Eingangskapazität gegen GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Eingangskapazität gegen GND mit einem SBM-Bremsmodul |
| – | 1.5 µF | 2.5 µF | |
Eingangskapazität gegen GND mit 2 SBM-Bremsmodulen |
| – | 3 µF | 5 µF | |
Leistungsaufnahme bei DC 24 V: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Summe |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Leistungsaufnahme bei DC 24 V: | F_STO_P1 mit einem SBM-Bremsmodul |
| – | 200 mW | 260 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Summe |
| – | 350 mW | 460 mW | |
Leistungsaufnahme bei DC 24 V: | F_STO_P1 mit 2 SBM-Bremsmodulen |
| – | 250 mW | 320 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
Summe |
| – | 400 mW | 520 mW | |
Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO) |
| DC 11 V | – | – | |
Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO) |
| – | – | DC 5 V | |
zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung |
| – | – | 3 mA | |
maximale Leitungslänge ohne SBM-Bremsmodul | 100 m | ||||
maximale Leitungslänge mit SBM-Bremsmodul | 30 m | ||||