Pico de potência de frenagem
O pico de potência de frenagem máximo possível é determinado pelo valor de resistência e pela tensão do circuito intermediário e calculado da seguinte forma:
|
Pmáx | Pico de potência de frenagem máximo que pode ser absorvido pela resistência de frenagem |
VZK max | Tensão máxima do circuito intermediário: 980 V em unidades de 400 V |
R | Valor da resistência de frenagem |
O pico de potência de frenagem máximo exigido pela aplicação resulta das seções regenerativas dentro de um ciclo e deve ser menor que o pico de potência de frenagem máximo alcançável e absorvível da resistência de frenagem.
O pico de potência de frenagem absorvível para a respectiva resistência de frenagem pode ser encontrado no capítulo "Resistências de frenagem".