Potencia de pico de frenado
La máxima potencia de pico de frenado alcanzable viene determinada por el valor de la resistencia y la tensión del circuito intermedio y se calcula del siguiente modo:
Pmáx | Máxima potencia de pico de frenado que la resistencia de frenado puede absorber |
UZK máx | Tensión del circuito intermedio máxima: 980 V en unidades de 400 V |
R | Valor de resistencia de frenado |
La potencia de pico de frenado máxima requerida por la aplicación resulta de las partes regenerativas dentro de un ciclo y debe ser inferior a la potencia de pico de frenado máxima alcanzable y absorbible de la resistencia de frenado.
La potencia de pico de frenado máxima que puede absorber la resistencia de frenado correspondiente se encuentra en el capítulo "Resistencias de frenado".