Spitzenbremsleistung
Die maximal erreichbare Spitzenbremsleistung wird durch den Widerstandswert und die Zwischenkreisspannung bestimmt und wie folgt berechnet:
|
Pmax | maximale, durch den Bremswiderstand aufnehmbare Spitzenbremsleistung |
UZK max | maximale Zwischenkreisspannung: 980 V bei 400-V-Geräten |
R | Bremswiderstandswert |
Die von der Applikation erforderliche maximale Spitzenbremsleistung ergibt sich aus den generatorischen Abschnitten innerhalb eines Zyklus und muss kleiner sein als die maximal erreichbare und aufnehmbare Spitzenbremsleistung des Bremswiderstands.
Die aufnehmbare Spitzenbremsleistung für den jeweiligen Bremswiderstand finden Sie im Kapitel "Bremswiderstände".