CSS21A/CSS31A Variante do perfil "System"
Na variante do perfil "System", além dos bits descritos na variante do perfil "Technology", também são transferidos um valor de 16 bits e um valor de 32 bits.
Os seguintes valores podem ser selecionados para o valor de processo 2 (32 bits):
- Velocidade
- Rotação
Os valores de velocidade, rotação e posição são processados nos opcionais de segurança CSS21A e CSS31A como valores de 32 bits.
O valor da velocidade também contém as casas decimais parametrizadas. Uma velocidade com 2 casas decimais é, por ex., v = 1234.56 mm/s. O valor numérico interno é 123456. Isso significa que existe um número "1" na High Word e "57920" na Low Word.
A validade dos valores de processo ajustados ("Valor de processo 1" e "Valor de processo 2") é sinalizada através dos bits "Valor de processo real do qualificador 1" ou "Valor de processo real do qualificador 2".
O bit "Qualificador" é sempre "0" se um "valor real do processo" estiver definido como "Não utilizado".