CSS21A/CSS31A Profilvariante "System"

Bei der Profilvariante "System" werden zusätzlich zu den Bits, die in der Profilvariante "Technology" beschrieben sind, noch ein 16-Bitwert und ein 32-Bitwert übertragen.

Für den Prozesswert 2 (32 Bit) können folgende Werte ausgewählt werden:

  • Geschwindigkeit
  • Drehzahl

Die Geschwindigkeits-, Drehzahl- und Positionswerte werden in den Sicherheitsoptionen CSS21A und CSS31A als 32-Bitwert verarbeitet.

Der Geschwindigkeitswert enthält auch die parametrierten Nachkommastellen. Eine Geschwindigkeit mit 2 Nachkommastellen ist z. B. v = 1234.56 mm/s. Der interne Zahlenwert ist 123456. Damit steht im High Word eine "1" und im Low Word "57920".

Für die eingestellten Prozesswerte ("Prozesswert 1" und "Prozesswert 2") wird die Gültigkeit über die Bits "Qualifier Ist-Prozesswert 1" oder "Qualifier Ist-Prozesswert 2" signalisiert.

Das Bit "Qualifier" ist immer "0" wenn ein "Ist-Prozesswert" auf "Nicht verwendet“ eingestellt ist.