CSS21A/CSS31A variante de perfil "System"

En la variante de perfil "System" se transmite adicionalmente a los bits que se transmiten en la variante de perfil "Technology" otro valor de 16 bits y otro de 32 bits.

Para el valor de proceso 2 (32 bits) se pueden seleccionar los siguientes valores:

  • Velocidad
  • Número de revoluciones

Los valores de velocidad, aceleración y posición se procesan en las opciones de seguridad CSS21A y CSS31A como valor de 32 bits.

El valor de velocidad contiene también los decimales parametrizados. Una velocidad con 2 decimales es, por ejemplo, v = 1234.56 mm/s. El valor numérico interno es 123456. Por tanto hay en High Word un "1" y en Low Word "57920".

La validez de los valores de proceso ajustados ("Valor de proceso 1" y "Valor de proceso 2") se señaliza mediante los bits "Valor real de proceso calificador 1" o "Valor real de proceso calificador 2".

El bit "Calificador" siempre es "0" si un "Valor real de proceso" está ajustado a "No utilizado".