X4232_2: Interface EtherCAT®/SBusPLUS, OUT

AVISO

Cabos patch RJ45 não encaixados, sem carcaça do conector Push-Pull.
Danos na conexão push-pull RJ45.
  • Usar apenas conectores RJ45 Push-Pull de acordo com a IEC PAS 61076-3-117.

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Interface EtherCAT®/SBusPLUS OUT

Tipo de conexão

RJ45 Push-Pull

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

TX+

Cabo de envio (+)

2

TX-

Cabo de envio (-)

3

RX+

Cabo de recepção (+)

4

res.

Cabo de recepção (-)

5

res.

Reservado

6

RX-

Cabo de recepção (-)

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado