X4232_1: Interface EtherCAT®/SBusPLUS, IN
AVISO
Cabos patch RJ45 não encaixados, sem carcaça do conector Push-Pull.
Danos na conexão push-pull RJ45.
- Usar apenas conectores RJ45 Push-Pull de acordo com a IEC PAS 61076-3-117.
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Interface EtherCAT®/SBusPLUS IN |
Tipo de conexão |
---|
RJ45 Push-Pull |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | TX- | Cabo de envio (-) |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
4 | res. | Cabo de recepção (-) |
5 | res. | Reservado |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) |
7 | res. | Reservado |
8 | res. | Reservado |