X4232_2: Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, OUT
ATENCIÓN
No encajan los cables de interconexión RJ45 sin carcasa del conector Push-Pull.
Deterioro de la conexión RJ45 Push-Pull.
- Utilice exclusivamente conectores lado cliente Push-Pull RJ45 según IEC PAS 61076-3-117.
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Interfaz EtherCAT®/SBusPLUS, OUT |
Tipo de conexión |
---|
Push-Pull RJ45 |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | TX+ | Cable de transmisión (+) |
2 | TX- | Cable de transmisión (-) |
3 | RX+ | Cable de recepción (+) |
4 | res. | Cable de recepción (-) |
5 | res. | Reservado |
6 | RX- | Cable de recepción (-) |
7 | res. | Reservado |
8 | res. | Reservado |