X4232_2: EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, OUT
ACHTUNG
Nichteinrasten der RJ45-Patchkabel ohne Push-Pull-Steckergehäuse.
Beschädigung des Push-Pull-RJ45-Anschlusses.
- Verwenden Sie ausschließlich Push-Pull-RJ45-Gegenstecker gemäß IEC PAS 61076-3-117.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
EtherCAT®-/SBusPLUS-Schnittstelle, OUT |
Anschlussart |
|---|
Push-Pull RJ45 |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TX+ | Sendeleitung (+) |
2 | TX- | Sendeleitung (-) |
3 | RX+ | Empfangsleitung (+) |
4 | res. | Empfangsleitung (-) |
5 | res. | reserviert |
6 | RX- | Empfangsleitung (-) |
7 | res. | reserviert |
8 | res. | reserviert |